??
CAD model selection
K1341.08301818
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1341 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1341.08301818
BESTKIPP
Order No.
K1341.08301818
MATERIAL
Material
stainless steel
W
rotation angle
°
A
total length
60 mm
A1
Distance
18.0 mm
A2
Distance
18.0 mm
A3
Length
30 mm
A4
Length
30 mm
B
total width
60 mm
B2
Distance
36 mm
B3
Distance
12.0 mm
D1
Diameter
8.3 mm
D2
Diameter
8 mm
H
height
8 mm
H1
total height
15.0 mm
TRAG
load-bearing capacity
8000 N
GEW
Approx. weight
0.2096 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328864
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions